Meny Sök

Hullingförsedd T-anslutning 2.5 mm 4.0 mm POM Naturfärgad

Rätvinklig slangkoppling är lämplig för plast- eller gummislangar och kan användas på jobbet och hemma. Tillverkad av POM som ger utmärkt kemisk beständighet.
Essentra artikelnummer:

10341339

Tillverkarens artikelnummer:

136080400005

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 249 25,889 kr
250 - 999 19,0523 kr
1000 + 16,5151 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

1 294,45 kr

50 x 25,889 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
ID 2.5 mm
d2 4.0 mm
L 17.5 mm
Typ 3
Allt material Polyoximetylen
Färg Naturfärgad
Commodity Code 3917400099

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss