Meny Sök

Hullingförsedd T-anslutning 2.7 mm 4.0 mm POM Naturfärgad

Rak slangkoppling är lämplig för plast- eller gummislangar och kan användas på jobbet och hemma. Tillverkad av POM som ger utmärkt kemisk beständighet.
Essentra artikelnummer:

10341230

Tillverkarens artikelnummer:

136040400005

1929 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 10,6219 kr
500 - 999 8,1941 kr
1000 + 6,7616 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

1 062,19 kr

100 x 10,6219 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
ID 2.7 mm
d2 4.0 mm
L 35.0 mm
Typ 1
Allt material Polyoximetylen
Färg Naturfärgad
Commodity Code 3917400099

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss