Meny Sök

Kopplingsstycke 15.7 mm 9.2 mm HDPE Naturfärgad

This Connector is made of HDPE with a natural colour. The I shape profile connects two plastic or rubber hose for industrial and domestic applications. It has a good resistance to chemical agents.
Essentra artikelnummer:

10340028

Tillverkarens artikelnummer:

133015000004

5107 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 249 8,033 kr
250 - 999 5,5303 kr
1000 + 4,4796 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

401,65 kr

50 x 8,033 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
ID 9.2 mm
d1 13.4 mm
d2 15.7 mm
L 50.0 mm
Typ 1
Allt material Högdensitetspolyeten
Färg Naturfärgad
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss