Slanganslutningarna har två, tre eller fyra hullingförsedda utgångar som sluter slangar eller rör säkert och tätt. Installeras enkelt i en mängd olika former (I, T, L, X och Y). Kemikaliebeständiga
Material: HDPE, POM, Nylon Färg: Naturfärgad Serienummer: SR1935
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | ID | L | d1 | d2 | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,817 kr - 12,2492 kr | 1171 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
6
|
||
| 7,817 kr - 12,2492 kr | 950 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
6
|
||
| 1,1655 kr - 2,6997 kr | 56000 I lager |
0.142 in
3.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 40 I lager |
0.339 in
8.6 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
|||
| 14,8243 kr - 23,2262 kr | 348 I lager |
0.106 in
2.7 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4
|
||
| 14,8243 kr - 23,2262 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.106 in
2.7 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
2
|
||
| 13,3377 kr - 21,0071 kr | 775 I lager |
0.22 in
5.6 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 19,7598 kr - 39,6472 kr | 1950 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 45,7061 kr - 68,643 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.276 in
7.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
4
|
||
| 49,696 kr - 68,4951 kr | 870 I lager |
0.339 in
8.6 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
4
|
||
| 46,3242 kr - 69,6786 kr | 988 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
2.461 in
62.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 4,4796 kr - 8,033 kr | 5107 I lager |
0.362 in
9.2 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
1
|
||
| 6,7616 kr - 10,6219 kr | 1929 I lager |
0.106 in
2.7 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 24,8081 kr - 44,6771 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.22 in
5.6 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
| 22,092 kr - 39,4993 kr | 48 I lager |
0.114 in
2.9 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
5
|
||
| 22,1946 kr - 44,6771 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
||
| 21,6423 kr - 38,9075 kr | 175 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 32,8382 kr - 52,8137 kr | 900 I lager |
0.339 in
8.6 mm
|
2.618 in
66.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 40,3633 kr - 60,5065 kr | 2530 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
| 0,7888 kr - 1,0444 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.134 in
3.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta