Meny Sök

Slangkopplingar

I lager

Slanganslutningarna har två, tre eller fyra hullingförsedda utgångar som sluter slangar eller rör säkert och tätt. Installeras enkelt i en mängd olika former (I, T, L, X och Y). Kemikaliebeständiga

  • Räfflade kryssanslutningar har två, tre eller fyra hullingförsedda utlopp som tillåter säker fastsättning av slangar eller rör för olika tillämpningar,
  • Denna grupp av kontakter erbjuder en mängd olika former (I, T, L, X och Y).
  • Lämplig för användning i fordons- eller kemikaliebearbetningsindustrin.
Material: HDPE, POM, Nylon Färg: Naturfärgad Serienummer: SR1935

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
29 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet ID L d1 d2 Typ Köp
7,817 kr - 12,2492 kr 1171 I lager
15.0 mm
6
7,817 kr - 12,2492 kr 950 I lager
15.0 mm
6
0,7888 kr - 1,0444 kr Fråga angående leveranstidhär
3.4 mm
30.0 mm
6.0 mm
2
22,092 kr - 39,4993 kr 48 I lager
2.9 mm
39.0 mm
2.5 mm
4.0 mm
5
22,7468 kr - 40,8307 kr 18 I lager
7.0 mm
63.0 mm
10.0 mm
1
22,1946 kr - 44,6771 kr 723 I lager
4.0 mm
44.0 mm
6.0 mm
7.5 mm
4
21,6423 kr - 38,9075 kr 150 I lager
4.0 mm
50.0 mm
6.0 mm
2
24,8081 kr - 44,6771 kr Fråga angående leveranstidhär
5.6 mm
29.0 mm
8.0 mm
3
4,4796 kr - 8,033 kr 5107 I lager
9.2 mm
50.0 mm
13.4 mm
15.7 mm
1
19,7598 kr - 39,6472 kr 1950 I lager
4.0 mm
25.0 mm
6.0 mm
3
16,5151 kr - 25,889 kr Fråga angående leveranstidhär
2.5 mm
17.5 mm
4.0 mm
3
49,696 kr - 68,4951 kr 870 I lager
8.6 mm
64.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
4
48,275 kr - 72,3414 kr 1417 I lager
8.6 mm
34.5 mm
12.0 mm
3
6,7616 kr - 10,6219 kr 1929 I lager
2.7 mm
35.0 mm
4.0 mm
1
32,8382 kr - 52,8137 kr 900 I lager
8.6 mm
66.5 mm
12.0 mm
1
11,7462 kr - 27,4631 kr 2076 I lager
11.0 mm
4
13,3377 kr - 21,0071 kr 775 I lager
5.6 mm
56.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
1
28,2265 kr - 46,4524 kr Fråga angående leveranstidhär
5.6 mm
51.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
4
34,4944 kr - 52,3699 kr 263 I lager
4.0 mm
48.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
5
12,2081 kr - 20,5633 kr 2629 I lager
4.0 mm
49.0 mm
6.0 mm
1
  • av 2
Kopplingsstycke 15.0 mm 16.0 mm Nylon Naturfärgad

10126295

Prisintervall
12,2492 kr - 7,817 kr

Lagernivåer
1171 I lager
Egenskaper
  • ID
    15.0 mm
  • Typ
    6
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3917400099
Kopplingsstycke 15.0 mm 16.0 mm Nylon Naturfärgad

10126301

Prisintervall
12,2492 kr - 7,817 kr

Lagernivåer
950 I lager
Egenskaper
  • ID
    15.0 mm
  • Typ
    6
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3917400099
Kopplingsstycke T-form 6.2 mm Naturfärgad

10339923

Prisintervall
1,0444 kr - 0,7888 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    3.4 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    30.0 mm
  • Typ
    2
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
Hullingförsedd T-anslutning 2.9 mm 4.0 mm POM Naturfärgad

10341438

Prisintervall
39,4993 kr - 22,092 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • ID
    2.9 mm
  • d1
    2.5 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    39.0 mm
  • Typ
    5
Hullingförsedd T-anslutning 7.0 mm 10.0 mm POM Naturfärgad

10341261

Prisintervall
40,8307 kr - 22,7468 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • ID
    7.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    63.0 mm
  • Typ
    1
  • Allt material
    Polyoximetylen
Hullingförsedd T-anslutning 4.0 mm 7.5 mm POM Naturfärgad

10341391

Prisintervall
44,6771 kr - 22,1946 kr

Lagernivåer
723 I lager
Egenskaper
  • ID
    4.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    7.5 mm
  • L
    44.0 mm
  • Typ
    4
Hullingförsedd T-anslutning 4.0 mm 6.0 mm POM Naturfärgad

10341292

Prisintervall
38,9075 kr - 21,6423 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • ID
    4.0 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    50.0 mm
  • Typ
    2
  • Allt material
    Polyoximetylen
Hullingförsedd T-anslutning 5.6 mm 8.0 mm POM Naturfärgad

10341353

Prisintervall
44,6771 kr - 24,8081 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    5.6 mm
  • d2
    8.0 mm
  • L
    29.0 mm
  • Typ
    3
  • Allt material
    Polyoximetylen
Kopplingsstycke 15.7 mm 9.2 mm HDPE Naturfärgad

10340028

Prisintervall
8,033 kr - 4,4796 kr

Lagernivåer
5107 I lager
Egenskaper
  • ID
    9.2 mm
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    15.7 mm
  • L
    50.0 mm
  • Typ
    1
Hullingförsedd T-anslutning 4.0 mm 6.0 mm POM Naturfärgad

10341346

Prisintervall
39,6472 kr - 19,7598 kr

Lagernivåer
1950 I lager
Egenskaper
  • ID
    4.0 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Typ
    3
  • Allt material
    Polyoximetylen
Hullingförsedd T-anslutning 2.5 mm 4.0 mm POM Naturfärgad

10341339

Prisintervall
25,889 kr - 16,5151 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    2.5 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    17.5 mm
  • Typ
    3
  • Allt material
    Polyoximetylen
Hullingförsedd T-anslutning 8.6 mm 14.0 mm POM Naturfärgad

10341421

Prisintervall
68,4951 kr - 49,696 kr

Lagernivåer
870 I lager
Egenskaper
  • ID
    8.6 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    14.0 mm
  • L
    64.0 mm
  • Typ
    4
Hullingförsedd T-anslutning 8.6 mm 12.0 mm POM Naturfärgad

10341377

Prisintervall
72,3414 kr - 48,275 kr

Lagernivåer
1417 I lager
Egenskaper
  • ID
    8.6 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    34.5 mm
  • Typ
    3
  • Allt material
    Polyoximetylen
Hullingförsedd T-anslutning 2.7 mm 4.0 mm POM Naturfärgad

10341230

Prisintervall
10,6219 kr - 6,7616 kr

Lagernivåer
1929 I lager
Egenskaper
  • ID
    2.7 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    35.0 mm
  • Typ
    1
  • Allt material
    Polyoximetylen
Hullingförsedd T-anslutning 8.6 mm 12.0 mm POM Naturfärgad

10341278

Prisintervall
52,8137 kr - 32,8382 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • ID
    8.6 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    66.5 mm
  • Typ
    1
  • Allt material
    Polyoximetylen
Fasttryckbar Y-anslutning 11.0 mm

10092729

Prisintervall
27,4631 kr - 11,7462 kr

Lagernivåer
2076 I lager
Egenskaper
  • ID
    11.0 mm
  • Typ
    4
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Hullingförsedd T-anslutning 5.6 mm 10.0 mm POM Naturfärgad

10341254

Prisintervall
21,0071 kr - 13,3377 kr

Lagernivåer
775 I lager
Egenskaper
  • ID
    5.6 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    56.0 mm
  • Typ
    1
Hullingförsedd T-anslutning 5.6 mm 10.0 mm POM Naturfärgad

10341407

Prisintervall
46,4524 kr - 28,2265 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    5.6 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    51.0 mm
  • Typ
    4
Hullingförsedd T-anslutning 4.0 mm 7.0 mm POM Naturfärgad

10341445

Prisintervall
52,3699 kr - 34,4944 kr

Lagernivåer
263 I lager
Egenskaper
  • ID
    4.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • L
    48.0 mm
  • Typ
    5
Hullingförsedd T-anslutning 4.0 mm 6.0 mm POM Naturfärgad

10341247

Prisintervall
20,5633 kr - 12,2081 kr

Lagernivåer
2629 I lager
Egenskaper
  • ID
    4.0 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    49.0 mm
  • Typ
    1
  • Allt material
    Polyoximetylen