Slanganslutningarna har två, tre eller fyra hullingförsedda utgångar som sluter slangar eller rör säkert och tätt. Installeras enkelt i en mängd olika former (I, T, L, X och Y). Kemikaliebeständiga
Material: HDPE, POM, Nylon Färg: Naturfärgad Serienummer: SR1935
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | ID | L | d1 | d2 | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,817 kr - 12,2492 kr | 950 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
6
|
||
| 7,817 kr - 12,2492 kr | 1171 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
6
|
||
| 0,7888 kr - 1,0444 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.134 in
3.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 40 I lager |
0.339 in
8.6 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
|||
| 1,1655 kr - 2,6997 kr | 49000 I lager |
0.142 in
3.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 16,5151 kr - 25,889 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.098 in
2.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| 48,275 kr - 72,3414 kr | 1417 I lager |
0.339 in
8.6 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
||
| 71,2628 kr - 88,4667 kr | 40 I lager |
0.339 in
8.6 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
5
|
||
| 6,7616 kr - 10,6219 kr | 1929 I lager |
0.106 in
2.7 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 4,4796 kr - 8,033 kr | 5107 I lager |
0.362 in
9.2 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
1
|
||
| 12,2081 kr - 20,5633 kr | 2629 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 19,7598 kr - 39,6472 kr | 1950 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 49,696 kr - 68,4951 kr | 870 I lager |
0.339 in
8.6 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
4
|
||
| 22,7468 kr - 40,8307 kr | 18 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 24,8081 kr - 44,6771 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.22 in
5.6 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
| 13,3377 kr - 21,0071 kr | 775 I lager |
0.22 in
5.6 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 22,092 kr - 39,4993 kr | 48 I lager |
0.114 in
2.9 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
5
|
||
| 11,7462 kr - 27,4631 kr | 2076 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
|
4
|
||
| 32,8382 kr - 52,8137 kr | 900 I lager |
0.339 in
8.6 mm
|
2.618 in
66.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 40,3633 kr - 60,5065 kr | 2530 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta