Meny Sök

Hullingförsedd T-anslutning 8.6 mm 14.0 mm POM Naturfärgad

Cross Hose Connector suitable for plastic or rubber hoses can be used in professional and domestic environments. Manufactured out of POM that provides excellent chemical resistance.
Essentra artikelnummer:

10341452

Tillverkarens artikelnummer:

136111200005

40 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 88,4667 kr
50 + 71,2628 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

884,67 kr

10 x 88,4667 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
ID 8.6 mm
d1 12.0 mm
d2 14.0 mm
L 69.0 mm
Typ 5
Allt material Polyoximetylen
Färg Naturfärgad
Commodity Code 3917400099

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss