Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Slanganslutningarna har två, tre eller fyra hullingförsedda utgångar som sluter slangar eller rör säkert och tätt. Installeras enkelt i en mängd olika former (I, T, L, X och Y). Kemikaliebeständiga
Material: HDPE, POM, Nylon Färg: Naturfärgad Serienummer: SR1935
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | ID | L | d1 | d2 | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1655 kr - 2,6997 kr | 39000 I lager |
0.142 in
3.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 7,817 kr - 12,2492 kr | 950 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
6
|
||
| 7,817 kr - 12,2492 kr | 1171 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
6
|
||
| 40 I lager |
0.339 in
8.6 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
|||
| 0,7888 kr - 1,0444 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.134 in
3.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 22,7468 kr - 40,8307 kr | 18 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 24,8081 kr - 44,6771 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.22 in
5.6 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
| 4,4796 kr - 8,033 kr | 5107 I lager |
0.362 in
9.2 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
1
|
||
| 6,7616 kr - 10,6219 kr | 1929 I lager |
0.106 in
2.7 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 32,8382 kr - 52,8137 kr | 900 I lager |
0.339 in
8.6 mm
|
2.618 in
66.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 11,7462 kr - 27,4631 kr | 2076 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
|
4
|
||
| 12,2081 kr - 20,5633 kr | 2629 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 16,5151 kr - 25,889 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.098 in
2.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| 22,092 kr - 39,4993 kr | 48 I lager |
0.114 in
2.9 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
5
|
||
| 22,1946 kr - 44,6771 kr | 723 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
||
| 40,3633 kr - 60,5065 kr | 2530 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
| 34,4944 kr - 52,3699 kr | 263 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
5
|
||
| 21,6423 kr - 38,9075 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 13,3377 kr - 21,0071 kr | 775 I lager |
0.22 in
5.6 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 45,7061 kr - 68,643 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.276 in
7.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
4