Meny Sök

Skyddslock för bultar

I lager

Skyddslock för bultar döljer och skyddar bult- och mutterhuvuden mot väderpåverkan. Perfekt för bult- och skruvhuvuden samt för muttrar. De ger ett tilltalande och färdigbearbetat yttre och är ett utmärkt val för utomhusapplikationer.

Det här sortimentet finns i flera olika storlekar för att passa många tillämpningar. Kåporna passar vanliga bultar enligt standarderna Imperial UNF, Metric ISO 4017 och DIN 933.

Finns i olika färger.

  • Skyddar fästelement mot manipulering och väderpåverkan.
  • Din applikation får ett tilltalande och färdigbearbetat utseende.
  • Ett utmärkt val för utomhusapplikationer.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Svart, Vit, Grå, Grön, Brun Serienummer: , SRF0130, SR1802, SRF0074

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
81 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Bultgänga Färg Typ Köp
1,2397 kr - 1,7356 kr 4500 I lager
1/4
Grå
1
2,0119 kr - 2,8167 kr 39480 I lager
M14
27.5 mm
Grå
1
3,9795 kr - 5,5713 kr 480 I lager
M22
39.7 mm
Grå
1
1,3965 kr - 1,9551 kr 1365 I lager
7/16
Grå
1
1,037 kr - 3,8787 kr 5500 I lager
1/4
Vit
1
1,1672 kr - 3,6244 kr 3150 I lager
7/16
Vit
1
1,1672 kr - 2,8322 kr 500 I lager
7/16
Svart
1
1,2796 kr - 1,7915 kr 359 I lager
M14
Svart
1
3,3286 kr - 12,4518 kr 80 I lager
39.7 mm
Svart
1,4793 kr - 2,0711 kr Fråga angående leveranstidhär
23.6 mm
Vit
0,5695 kr - 2,1141 kr 57000 I lager
12.9 mm
Svart
1,6717 kr - 2,9132 kr 20040 I lager
27.5 mm
Svart
3,0327 kr - 5,2599 kr Fråga angående leveranstidhär
37.7 mm
Vit
1,3329 kr - 1,866 kr 1200 I lager
M14
Vit
1
0,5695 kr - 0,7973 kr 86000 I lager
12.9 mm
Vit
2,0415 kr - 2,8581 kr 100 I lager
29.8 mm
Vit
1,1672 kr - 2,8322 kr 230900 I lager
21.3 mm
Svart
3,6392 kr - 3,6392 kr 500 I lager
44.4 mm
Vit
0,4452 kr - 1,6646 kr 8542 I lager
10.9 mm
Vit
0,608 kr - 0,8512 kr 12500 I lager
M5
10.9 mm
Grå
1
  • av 5
Skyddslock för bultar 1/4 10.9 mm LDPE Grå

10104033

Prisintervall
1,7356 kr - 1,2397 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • d
    10.9 mm
  • Bultgänga
    1/4
  • Typ
    1
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Skyddslock för bultar M14 21.8 mm LDPE Grå

10103975

Prisintervall
2,8167 kr - 2,0119 kr

Lagernivåer
39480 I lager
Egenskaper
  • 27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3 
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Skyddslock för bultar M22 31.8 mm LDPE Grå

10104019

Prisintervall
5,5713 kr - 3,9795 kr

Lagernivåer
480 I lager
Egenskaper
  • 39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3 
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Skyddslock för bultar 7/16 15.8 mm LDPE - PIR Grå

10104040

Prisintervall
1,9551 kr - 1,3965 kr

Lagernivåer
1365 I lager
Egenskaper
  • d
    15.8 mm
  • Bultgänga
    7/16
  • Typ
    1
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Skyddslock för bultar 1/4 10.9 mm LDPE Vit

10072585

Prisintervall
3,8787 kr - 1,037 kr

Lagernivåer
5500 I lager
Egenskaper
  • d
    10.9 mm
  • Bultgänga
    1/4
  • Typ
    1
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Skyddslock för bultar 7/16 15.8 mm LDPE - PIR Vit

10072615

Prisintervall
3,6244 kr - 1,1672 kr

Lagernivåer
3150 I lager
Egenskaper
  • d
    15.8 mm
  • Bultgänga
    7/16
  • Typ
    1
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Skyddslock för bultar 7/16 15.8 mm LDPE - PIR Svart

10072608

Prisintervall
2,8322 kr - 1,1672 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • d
    15.8 mm
  • Bultgänga
    7/16
  • Typ
    1
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Skyddslock för bultar M14 20.8 mm LDPE Svart

10074619

Prisintervall
1,7915 kr - 1,2796 kr

Lagernivåer
359 I lager
Egenskaper
  • d
    20.8 mm
  • Bultgänga
    M14
  • Typ
    1
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Skyddslock för bultar 31.8 mm LDPE Svart

10083093

Prisintervall
12,4518 kr - 3,3286 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • 39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3 
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Skyddslock för bultar 18.8 mm LDPE - PIR Vit

10086469

Prisintervall
2,0711 kr - 1,4793 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • 23.6 mm
  • d
    18.8 mm
  • H3 
    11.0 mm
  • H1
    20.0 mm
  • H2
    21.5 mm
Skyddslock för bultar 9.8 mm LDPE - PIR Svart

10086964

Prisintervall
2,1141 kr - 0,5695 kr

Lagernivåer
57000 I lager
Egenskaper
  • 12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3 
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Skyddslock för bultar 21.8 mm LDPE Svart

10087008

Prisintervall
2,9132 kr - 1,6717 kr

Lagernivåer
20040 I lager
Egenskaper
  • 27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3 
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Skyddslock för bultar 29.8 mm LDPE Vit

10087428

Prisintervall
5,2599 kr - 3,0327 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • 37.7 mm
  • d
    29.8 mm
  • H3 
    17.0 mm
  • H1
    31.0 mm
  • H2
    33.2 mm
Skyddslock för bultar M14 20.8 mm LDPE Vit

10074626

Prisintervall
1,866 kr - 1,3329 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • d
    20.8 mm
  • Bultgänga
    M14
  • Typ
    1
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Skyddslock för bultar 9.8 mm LDPE - PIR Vit

10086438

Prisintervall
0,7973 kr - 0,5695 kr

Lagernivåer
86000 I lager
Egenskaper
  • 12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3 
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Skyddslock för bultar 23.7 mm LDPE - PIR Vit

10086483

Prisintervall
2,8581 kr - 2,0415 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • 29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3 
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm
Skyddslock för bultar 16.8 mm LDPE - PIR Svart

10086988

Prisintervall
2,8322 kr - 1,1672 kr

Lagernivåer
230900 I lager
Egenskaper
  • 21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3 
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm
Skyddslock för bultar 35.8 mm LDPE Vit

10087374

Prisintervall
3,6392 kr - 3,6392 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • 44.4 mm
  • d
    35.8 mm
  • H3 
    36.0 mm
  • H1
    39.2 mm
  • H2
    20.0 mm
Skyddslock för bultar 7.9 mm LDPE - PIR Vit

10087459

Prisintervall
1,6646 kr - 0,4452 kr

Lagernivåer
8542 I lager
Egenskaper
  • 10.9 mm
  • d
    7.9 mm
  • H3 
    5.0 mm
  • H1
    8.5 mm
  • H2
    9.5 mm
Skyddslock för bultar M5 9.8 mm LDPE - PIR Grå

10103920

Prisintervall
0,8512 kr - 0,608 kr

Lagernivåer
12500 I lager
Egenskaper
  • 10.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3 
    5.0 mm
  • H1
    8.5 mm
  • H2
    9.5 mm