Meny Sök

Skyddslock för bultar 31.8 mm LDPE Svart

Svarta skyddslock för bultar av LDPE, skyddar mot väderpåverkan och manipulation, samtidigt som det ger ett mer avslutat intryck.
Essentra artikelnummer:

10083093

Tillverkarens artikelnummer:

12046

80 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
80 - 399 12,4518 kr
400 - 799 5,7778 kr
800 + 3,3286 kr
Standardförpackning: 800

Beställ i flerpack med 80

Totalpris:

996,14 kr

80 x 12,4518 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
39.7 mm
d 31.8 mm
H3  19.0 mm
H1 34.0 mm
H2 36.2 mm
Färg Svart
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss