Meny Sök

Skyddslock för bultar 9.8 mm LDPE - PIR Vit

LDPE Bolt Protection Caps protect against weathering and tampering and are a cost effective option to enhance the finished appearance. To fit Imperial Metric DIN 933 standard bolts.
Essentra artikelnummer:

10086438

Tillverkarens artikelnummer:

12722

86000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 4999 0,7973 kr
5000 + 0,5695 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

398,65 kr

500 x 0,7973 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
12.9 mm
d 9.8 mm
H3  6.0 mm
H1 12.0 mm
H2 13.0 mm
Färg Vit
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss