Meny Sök

Skallskruvar med sexkantshuvud - Standardhuvud i plast

I lager

Insexbultar och skruvar är de perfekta fästelementen för att fästa material mekaniskt. Det är lätta och tål korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier Används ofta för maskindelar, fixering vid gjutning och för klämmor. Hylsan gör det möjligt att skruva i skruvarna när det inte finns tillräckligt med utrymme för nycklar eller hylsor. Finns i PEEK-material.

Serienummer: SR2012

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
200 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Färg Material Kompatibel storlek, sexkantsnyckel Gängans längd Drevtyp Köp
5,3286 kr - 5,3286 kr 20273 I lager
M6
Naturfärgad
PA
5.0 mm
30.0 mm
Huvud sexkantigt
9,58 kr - 9,58 kr 10353 I lager
M6
Naturfärgad
PA
5.0 mm
60.0 mm
Huvud sexkantigt
4,237 kr - 4,237 kr 14932 I lager
M6
Naturfärgad
Nylon 6/6
10.0 mm
Hexagonal Socket Drive
7,1958 kr - 7,1958 kr 26909 I lager
M8
Naturfärgad
Nylon 6/6
20.0 mm
Hexagonal Socket Drive
4,237 kr - 4,237 kr 3018 I lager
M6
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.5 mm
Hexagonal Socket Drive
22,3199 kr - 22,3199 kr 923 I lager
M12
Naturfärgad
PA
10.0 mm
60.0 mm
Huvud sexkantigt
7,7559 kr - 7,7559 kr 14723 I lager
M10
Naturfärgad
Nylon 6/6
16.0 mm
Hexagonal Socket Drive
20,6107 kr - 20,6107 kr 7000 I lager
M12
Naturfärgad
Nylon 6/6
50.0 mm
Hexagonal Socket Drive
14,1617 kr - 14,1617 kr 4500 I lager
M12
Naturfärgad
Nylon 6/6
20.0 mm
Hexagonal Socket Drive
37,3291 kr - 67,1895 kr 90 I lager
M5
Ljusbrun
PEEK
15.0 mm
Hexagonal Socket Drive
18,7866 kr - 18,7866 kr 2541 I lager
M12
Naturfärgad
PA
10.0 mm
40.0 mm
Huvud sexkantigt
90,4286 kr - 105,8256 kr Fråga angående leveranstidhär
M6 x 1.0
Ljusbrun
PEEK
5.0 mm
25.0 mm
Hexagonal Socket Drive
134,5514 kr - 174,9111 kr 138 I lager
M8 x 1.25
Ljusbrun
PEEK
6.0 mm
12.0 mm
Hexagonal Socket Drive
34,4565 kr - 62,0189 kr 170 I lager
M4
Ljusbrun
PEEK
3.0 mm
25.0 mm
Huvud sexkantigt
18,1833 kr - 18,1833 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
Naturfärgad
PA
8.0 mm
60.0 mm
Huvud sexkantigt
17,221 kr - 41,9395 kr 370 I lager
M4
Ljusbrun
PEEK
8.0 mm
Hexagonal Socket Drive
25,7813 kr - 25,7813 kr 2000 I lager
M12
Naturfärgad
PA
10.0 mm
80.0 mm
Huvud sexkantigt
11,9499 kr - 26,284 kr 2677 I lager
M3
Ljusbrun
PEEK
10.0 mm
Hexagonal Socket Drive
59,3474 kr - 86,6225 kr 84 I lager
M6
Ljusbrun
PEEK
10.0 mm
Hexagonal Socket Drive
24,8908 kr - 50,8876 kr 1155 I lager
M4 x 0.7
Ljusbrun
PEEK
3.0 mm
20.0 mm
Hexagonal Socket Drive
  • av 10
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M6 30.0 mm PA

10053911

Prisintervall
5,3286 kr - 5,3286 kr

Lagernivåer
20273 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    5.0 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    30.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M6 60.0 mm PA

10053959

Prisintervall
9,58 kr - 9,58 kr

Lagernivåer
10353 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    5.0 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    60.0 mm
Skruv Runt huvud Hexagonal Socket Drive M6 10.0 mm Nylon 6/6

10053867

Prisintervall
4,237 kr - 4,237 kr

Lagernivåer
14932 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Typ av huvud
    Runt huvud
Skruv Runt huvud Hexagonal Socket Drive M8 20.0 mm Nylon 6/6

10053980

Prisintervall
7,1958 kr - 7,1958 kr

Lagernivåer
26909 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Typ av huvud
    Runt huvud
Skruv Runt huvud Hexagonal Socket Drive M6 6.5 mm Nylon 6/6

10053850

Prisintervall
4,237 kr - 4,237 kr

Lagernivåer
3018 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    6.5 mm
  • Typ av huvud
    Runt huvud
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M12 60.0 mm PA

10054161

Prisintervall
22,3199 kr - 22,3199 kr

Lagernivåer
923 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    10.0 mm
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Huvudets höjd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängans längd
    60.0 mm
Skruv Runt huvud Hexagonal Socket Drive M10 16.0 mm Nylon 6/6

10054277

Prisintervall
7,7559 kr - 7,7559 kr

Lagernivåer
14723 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Typ av huvud
    Runt huvud
Skruv Runt huvud Hexagonal Socket Drive M12 50.0 mm Nylon 6/6

10054154

Prisintervall
20,6107 kr - 20,6107 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Huvudets höjd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Typ av huvud
    Runt huvud
Skruv Runt huvud Hexagonal Socket Drive M12 20.0 mm Nylon 6/6

10054260

Prisintervall
14,1617 kr - 14,1617 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Huvudets höjd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Typ av huvud
    Runt huvud
Skruv Runt huvud Hexagonal Socket Drive M5 15.0 mm PEEK

10220610

Prisintervall
67,1895 kr - 37,3291 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.5 mm
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Typ av huvud
    Runt huvud
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M12 40.0 mm PA

10054147

Prisintervall
18,7866 kr - 18,7866 kr

Lagernivåer
2541 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    10.0 mm
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Huvudets höjd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängans längd
    40.0 mm
Skruv Runt huvud Hexagonal Socket Drive M6 x 1.0 25.0 mm PEEK

10220696

Prisintervall
105,8256 kr - 90,4286 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    5.0 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Gängans längd
    25.0 mm
Skruv Runt huvud Hexagonal Socket Drive M8 x 1.25 12.0 mm PEEK

10220733

Prisintervall
174,9111 kr - 134,5514 kr

Lagernivåer
138 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    6.0 mm
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
  • Gängans längd
    12.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M4 25.0 mm PEEK

10220566

Prisintervall
62,0189 kr - 34,4565 kr

Lagernivåer
170 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    3.0 mm
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    25.0 mm
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M10 60.0 mm PA

10054109

Prisintervall
18,1833 kr - 18,1833 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    8.0 mm
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    60.0 mm
Skruv Runt huvud Hexagonal Socket Drive M4 8.0 mm PEEK

10220511

Prisintervall
41,9395 kr - 17,221 kr

Lagernivåer
370 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Typ av huvud
    Runt huvud
Skruv Insexhuvud Huvud sexkantigt M12 80.0 mm PA

10054208

Prisintervall
25,7813 kr - 25,7813 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    10.0 mm
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Huvudets höjd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängans längd
    80.0 mm
Skruv Runt huvud Hexagonal Socket Drive M3 10.0 mm PEEK

10092101

Prisintervall
26,284 kr - 11,9499 kr

Lagernivåer
2677 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Typ av huvud
    Runt huvud
Skruv Runt huvud Hexagonal Socket Drive M6 10.0 mm PEEK

10220658

Prisintervall
86,6225 kr - 59,3474 kr

Lagernivåer
84 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Typ av huvud
    Runt huvud
Skruv Runt huvud Hexagonal Socket Drive M4 x 0.7 20.0 mm PEEK

10220559

Prisintervall
50,8876 kr - 24,8908 kr

Lagernivåer
1155 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel storlek, sexkantsnyckel
    3.0 mm
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Gängans längd
    20.0 mm