10054109
0160900000VR
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 250 + | 18,1833 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibel storlek, sexkantsnyckel | 0.315 in |
|---|---|
| Kompatibel storlek, sexkantsnyckel | 8.0 mm |
| Huvuddiameter | 16.0 mm |
| Huvuddiameter | 0.63 in |
| Huvudets höjd | 10.0 mm |
| Huvudets höjd | 0.394 in |
| Gängstorlek | M10 |
| Gängans längd | 60.0 mm |
| Gängans längd | 2.362 in |
| Typ av huvud | Insexhuvud |
| Drevtyp | Huvud sexkantigt |
| Färg | Naturfärgad |
| Standarder | DIN 912 |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Allt material | Polyamid 6/6 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta