10053959
0160610000VR
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 500 + | 9,58 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibel storlek, sexkantsnyckel | 0.197 in |
|---|---|
| Kompatibel storlek, sexkantsnyckel | 5.0 mm |
| Huvuddiameter | 0.394 in |
| Huvuddiameter | 10.0 mm |
| Huvudets höjd | 0.236 in |
| Huvudets höjd | 6.0 mm |
| Gängstorlek | M6 |
| Gängans längd | 2.362 in |
| Gängans längd | 60.0 mm |
| Typ av huvud | Insexhuvud |
| Drevtyp | Huvud sexkantigt |
| Färg | Naturfärgad |
| Standarder | RoHS, DIN |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Allt material | Polyamid 6/6 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta