Meny Sök

Skruv Runt huvud Hexagonal Socket Drive M6 6.5 mm Nylon 6/6

Denna insexskruv är tillverkad av naturfärgad nylon. Skriven används allmänt i maskinerier där den dras åt med insexnyckel. Delarna hänvisar till NF E 25-125 and DIN 912 endast som vägledning.
Essentra artikelnummer:

10053850

Tillverkarens artikelnummer:

0160500000VR

3018 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 4,237 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

4 237,00 kr

1000 x 4,237 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 10.0 mm
Huvudets höjd 6.0 mm
Gängstorlek M6
Gängans längd 6.5 mm
Typ av huvud Runt huvud
Drevtyp Hexagonal Socket Drive
Färg Naturfärgad
Standarder RoHS, DIN
Commodity Code 3926909790
Allt material Polyamid 6/6

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss