10053911
0160570000VR
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 + | 5,3286 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibel storlek, sexkantsnyckel | 5.0 mm |
|---|---|
| Kompatibel storlek, sexkantsnyckel | 0.197 in |
| Huvuddiameter | 0.394 in |
| Huvuddiameter | 10.0 mm |
| Huvudets höjd | 0.236 in |
| Huvudets höjd | 6.0 mm |
| Gängstorlek | M6 |
| Gängans längd | 30.0 mm |
| Gängans längd | 1.181 in |
| Typ av huvud | Insexhuvud |
| Drevtyp | Huvud sexkantigt |
| Färg | Naturfärgad |
| Standarder | RoHS, DIN |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Allt material | Polyamid 6/6 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta