Meny Sök

Skruv Runt huvud Hexagonal Socket Drive M8 x 1.25 12.0 mm PEEK

This Polyether Ether Ketone M8 Socket Head Cap Screw is 12.0 mm long under the head
Essentra artikelnummer:

10220733

Tillverkarens artikelnummer:

183081270409

138 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 174,9111 kr
10 - 49 152,8497 kr
50 + 134,5514 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

174,91 kr

1 x 174,9111 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel storlek, sexkantsnyckel 6.0 mm
Huvuddiameter 13.0 mm
Huvudets höjd 8.0 mm
Gängstorlek M8 x 1.25
Gängans längd 12.0 mm
Typ av huvud Runt huvud
Drevtyp Hexagonal Socket Drive
Färg Ljusbrun
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Standarder UL
Commodity Code 3926909790
Allt material Polyeter-eterketon

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss