Meny Sök

Skruv Runt huvud Hexagonal Socket Drive M5 15.0 mm PEEK

This Polyether Ether Ketone M5 Socket Head Cap Screw is 15.0 mm long under the head
Essentra artikelnummer:

10220610

Tillverkarens artikelnummer:

183051570409

90 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 67,1895 kr
50 - 999 47,5985 kr
1000 + 37,3291 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

671,90 kr

10 x 67,1895 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 8.5 mm
Huvudets höjd 5.0 mm
Gängstorlek M5
Gängans längd 15.0 mm
Typ av huvud Runt huvud
Drevtyp Hexagonal Socket Drive
Färg Ljusbrun
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Standarder UL
Commodity Code 3926909790
Allt material Polyeter-eterketon

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss