Meny Sök

Skallskruvar med sexkantshuvud – Plast

I lager

Sexkantsbultar och skruvar i plast är de perfekta fästelementen för att fästa material mekaniskt. Det är lätta och tål korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier. §• Hänvisning till standarderna ISO 4017, NF EN 24017 och DIN 933 enbart för vägledning.

Serienummer: SR1992

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
546 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Stigning/TPI Färg Material Gängans längd Drevtyp Köp
0,369 kr - 0,4555 kr Fråga angående leveranstidhär
M2
0.4 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
5.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,7558 kr - 0,9332 kr 1500 I lager
M5 x 0.8
0.8 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,7135 kr - 0,8809 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
1.0 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
12.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,7927 kr - 0,9787 kr 130 I lager
M6
1.0 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,7827 kr - 0,9664 kr 189 I lager
M6
1.0 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
1,8074 kr - 2,2314 kr 1000 I lager
M6 x 1.0
1.0 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
75.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
2,0619 kr - 2,5456 kr 258 I lager
M8
1.25 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,5304 kr - 0,6548 kr 2000 I lager
M6
1.0 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,7491 kr - 0,9249 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
1.0 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
2,1232 kr - 2,6212 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
1.25 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,5117 kr - 0,6318 kr 1000 I lager
M5
0.8 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,369 kr - 0,4555 kr 2505 I lager
M2 x 0.4
0.4 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
5.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,3908 kr - 0,4825 kr 1021 I lager
M2 x 0.4
0.4 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,369 kr - 0,4555 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
5.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,3777 kr - 0,4663 kr 299 I lager
M2 x 0.4
0.4 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,3873 kr - 0,4782 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
0.5 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,3673 kr - 0,4534 kr Fråga angående leveranstidhär
M2 x 0.4
0.4 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
4.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,3873 kr - 0,4782 kr 3490 I lager
M2 x 0.4
0.4 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,3813 kr - 0,4707 kr Fråga angående leveranstidhär
M2 x 0.4
0.4 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
12.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,7358 kr - 0,9084 kr Fråga angående leveranstidhär
M6 x 1.0
1.0 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
5.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
  • av 28
Sexkantsskruv M2 5.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294611

Prisintervall
0,4555 kr - 0,369 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    3.2 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Nylon 6/6
Sexkantsskruv M5 x 0.8 40.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10297650

Prisintervall
0,9332 kr - 0,7558 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.8 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M6 12.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10298237

Prisintervall
0,8809 kr - 0,7135 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Nylon 6/6
Sexkantsskruv M6 25.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10298268

Prisintervall
0,9787 kr - 0,7927 kr

Lagernivåer
130 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Nylon 6/6
Sexkantsskruv M6 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10298251

Prisintervall
0,9664 kr - 0,7827 kr

Lagernivåer
189 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Nylon 6/6
Sexkantsskruv M6 x 1.0 75.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10298343

Prisintervall
2,2314 kr - 1,8074 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.7 mm
  • Gängans längd
    75.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M8 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10298732

Prisintervall
2,5456 kr - 2,0619 kr

Lagernivåer
258 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Nylon 6/6
Sexkantsskruv M6 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10298220

Prisintervall
0,6548 kr - 0,5304 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Nylon 6/6
Sexkantsskruv M6 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10298213

Prisintervall
0,9249 kr - 0,7491 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Nylon 6/6
Sexkantsskruv M8 25.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10298763

Prisintervall
2,6212 kr - 2,1232 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Nylon 6/6
Sexkantsskruv M5 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10297612

Prisintervall
0,6318 kr - 0,5117 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Nylon 6/6
Sexkantsskruv M2 x 0.4 5.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294536

Prisintervall
0,4555 kr - 0,369 kr

Lagernivåer
2505 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    3.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M2 x 0.4
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M2 x 0.4 25.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294598

Prisintervall
0,4825 kr - 0,3908 kr

Lagernivåer
1021 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    3.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M2 x 0.4
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M2.5 x 0.45 5.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10295236

Prisintervall
0,4555 kr - 0,369 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.1 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5 x 0.45
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M2 x 0.4 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294550

Prisintervall
0,4663 kr - 0,3777 kr

Lagernivåer
299 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    3.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M2 x 0.4
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M3 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296042

Prisintervall
0,4782 kr - 0,3873 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Nylon 6/6
Sexkantsskruv M2 x 0.4 4.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294529

Prisintervall
0,4534 kr - 0,3673 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    3.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängans längd
    4.0 mm
  • Gängstorlek
    M2 x 0.4
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M2 x 0.4 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294581

Prisintervall
0,4782 kr - 0,3873 kr

Lagernivåer
3490 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    3.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M2 x 0.4
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M2 x 0.4 12.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294567

Prisintervall
0,4707 kr - 0,3813 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    3.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M2 x 0.4
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M6 x 1.0 5.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10298183

Prisintervall
0,9084 kr - 0,7358 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.7 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Färg
    Naturfärgad