10298343
50M060100K075
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 500 - 2499 | 2,2314 kr |
| 2500 - 9999 | 2,0083 kr |
| 10000 + | 1,8074 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Avstånd över plana ytor | 0.394 in |
|---|---|
| Avstånd över plana ytor | 10.0 mm |
| Huvudets höjd | 4.7 mm |
| Huvudets höjd | 0.185 in |
| Gängans längd | 75.0 mm |
| Gängans längd | 2.953 in |
| Gängstorlek | M6 x 1.0 |
| Färg | Naturfärgad |
| Material | Nylon 6/6 |
| Typ av huvud | Sexkantshuvud |
| Skruvtyp | Delvis gängad skruv |
| Specifikationer | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta