10294598
50M020040J025
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,4825 kr |
| 5000 - 19999 | 0,4342 kr |
| 20000 + | 0,3908 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Avstånd över plana ytor | 0.126 in |
|---|---|
| Avstånd över plana ytor | 3.2 mm |
| Huvudets höjd | 1.6 mm |
| Huvudets höjd | 0.063 in |
| Gängans längd | 25.0 mm |
| Gängans längd | 0.984 in |
| Gängstorlek | M2 x 0.4 |
| Färg | Naturfärgad |
| Material | Nylon 6/6 |
| Typ av huvud | Sexkantshuvud |
| Skruvtyp | Helgängad skruv |
| Specifikationer | DIN 933, NF E 24017 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta