Meny Sök

Sexkantsskruv M5 x 0.8 40.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

Våra sexkantsbultar med skårat huvud är tillverkade av naturfärgad nylon. De utgör mångsidiga fästelement för en lång rad tillämpningar och branscher. Den här bulten kan fästas med hylsnyckel eller platt skruvmejsel.
Essentra artikelnummer:

10297650

Tillverkarens artikelnummer:

50M050080K040

1500 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 0,9332 kr
2500 - 9999 0,8398 kr
10000 + 0,7558 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

466,60 kr

500 x 0,9332 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Avstånd över plana ytor 8.0 mm
Huvudets höjd 3.8 mm
Gängans längd 40.0 mm
Gängstorlek M5 x 0.8
Färg Naturfärgad
Material Nylon 6/6
Typ av huvud Sexkantshuvud
Skruvtyp Delvis gängad skruv
Specifikationer UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss