10298183
50M060100J005
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,9084 kr |
| 2500 - 9999 | 0,8176 kr |
| 10000 + | 0,7358 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Avstånd över plana ytor | 0.394 in |
|---|---|
| Avstånd över plana ytor | 10.0 mm |
| Huvudets höjd | 0.185 in |
| Huvudets höjd | 4.7 mm |
| Gängans längd | 5.0 mm |
| Gängans längd | 0.197 in |
| Gängstorlek | M6 x 1.0 |
| Färg | Naturfärgad |
| Material | Nylon 6/6 |
| Typ av huvud | Sexkantshuvud |
| Skruvtyp | Helgängad skruv |
| Specifikationer | DIN 933, NF E 24017 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta