Meny Sök

Sexkantsskruv M8 25.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

Våra sexkantsbultar med skårat huvud är tillverkade av naturfärgad nylon. De utgör mångsidiga fästelement för en lång rad tillämpningar och branscher. Den här bulten kan fästas med hylsnyckel eller platt skruvmejsel.
Essentra artikelnummer:

10298763

Tillverkarens artikelnummer:

50M080125K025

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 2,6212 kr
2500 - 9999 2,359 kr
10000 + 2,1232 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 310,60 kr

500 x 2,6212 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Avstånd över plana ytor 13.0 mm
Gängans längd 25.0 mm
Gängstorlek M8
Färg Naturfärgad
Material Nylon 6/6
Typ av huvud Sexkantshuvud
Skruvtyp Delvis gängad skruv
Specifikationer UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss