Meny Sök

Skallskruvar med sexkantshuvud – Plast

I lager

Sexkantsbultar och skruvar i plast är de perfekta fästelementen för att fästa material mekaniskt. Det är lätta och tål korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier. §• Hänvisning till standarderna ISO 4017, NF EN 24017 och DIN 933 enbart för vägledning.

Serienummer: SR1992

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
546 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Stigning/TPI Färg Material Gängans längd Drevtyp Köp
3,1034 kr - 3,8313 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
1.5 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
60.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
1,1272 kr - 1,3917 kr 500 I lager
M6
1.0 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
60.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
1,6889 kr - 2,0851 kr 950 I lager
M8
1.2 mm
Naturfärgad
Nylon
16.0 mm
Bits med spår
2,1608 kr - 2,6676 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
1.25 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
35.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
2,2263 kr - 2,7485 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
1.5 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
2,3023 kr - 2,8424 kr 320 I lager
M10
1.5 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
2,5927 kr - 3,2008 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
1.5 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
35.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
2,3968 kr - 2,959 kr 370 I lager
M10
1.5 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
2,1598 kr - 2,6664 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
1.25 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
1,0503 kr - 1,2967 kr 1498 I lager
M6
1.0 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,4276 kr - 0,5279 kr 190 I lager
M3 x 0.5
0.5 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
42.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,3952 kr - 0,4879 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5
0.6 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,4259 kr - 0,5257 kr Fråga angående leveranstidhär
M3 x 0.5
0.5 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
35.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,3908 kr - 0,4825 kr 850 I lager
M3.5
0.6 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,626 kr - 0,7729 kr 1450 I lager
M5
0.8 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,7358 kr - 0,9084 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
1.0 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
5.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,3873 kr - 0,4782 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5
0.6 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
12.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,369 kr - 0,4555 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5
0.45 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
5.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,3847 kr - 0,4749 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5
0.6 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
5.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,4049 kr - 0,4998 kr 746 I lager
M3.5
0.6 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
  • av 28
Sexkantsskruv M10 60.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10299210

Prisintervall
3,8313 kr - 3,1034 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    16.0 mm
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Nylon 6/6
Sexkantsskruv M6 60.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10298329

Prisintervall
1,3917 kr - 1,1272 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Nylon 6/6
Sexkantsskruv M8 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10298749

Prisintervall
2,0851 kr - 1,6889 kr

Lagernivåer
950 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M8 35.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10298787

Prisintervall
2,6676 kr - 2,1608 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Nylon 6/6
Sexkantsskruv M10 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10299159

Prisintervall
2,7485 kr - 2,2263 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    16.0 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Nylon 6/6
Sexkantsskruv M10 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10299166

Prisintervall
2,8424 kr - 2,3023 kr

Lagernivåer
320 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    16.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Nylon 6/6
Sexkantsskruv M10 35.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10299197

Prisintervall
3,2008 kr - 2,5927 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    16.0 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Nylon 6/6
Sexkantsskruv M10 25.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10299173

Prisintervall
2,959 kr - 2,3968 kr

Lagernivåer
370 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    16.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Nylon 6/6
Sexkantsskruv M8 30.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10298770

Prisintervall
2,6664 kr - 2,1598 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Nylon 6/6
Sexkantsskruv M6 30.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10298275

Prisintervall
1,2967 kr - 1,0503 kr

Lagernivåer
1498 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Nylon 6/6
Sexkantsskruv M3 x 0.5 42.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296080

Prisintervall
0,5279 kr - 0,4276 kr

Lagernivåer
190 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.3 mm
  • Gängans längd
    42.0 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M3.5 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296547

Prisintervall
0,4879 kr - 0,3952 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Nylon 6/6
Sexkantsskruv M3 x 0.5 35.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296073

Prisintervall
0,5257 kr - 0,4259 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.3 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantsskruv M3.5 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296530

Prisintervall
0,4825 kr - 0,3908 kr

Lagernivåer
850 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Nylon 6/6
Sexkantsskruv M5 25.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10297629

Prisintervall
0,7729 kr - 0,626 kr

Lagernivåer
1450 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Nylon 6/6
Sexkantsskruv M6 5.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10298206

Prisintervall
0,9084 kr - 0,7358 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Nylon 6/6
Sexkantsskruv M3.5 12.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296554

Prisintervall
0,4782 kr - 0,3873 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Nylon 6/6
Sexkantsskruv M2.5 5.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10295298

Prisintervall
0,4555 kr - 0,369 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    4.0 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Nylon 6/6
Sexkantsskruv M3.5 5.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296516

Prisintervall
0,4749 kr - 0,3847 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Nylon 6/6
Sexkantsskruv M3.5 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296578

Prisintervall
0,4998 kr - 0,4049 kr

Lagernivåer
746 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Nylon 6/6