Det här är avståndshållare hona mot hona som har ett genomföringshål. En självgängande skruv används för att gänga plasten, vilket ger ett bra fäste. Finns i flera olika skruvstorlekar och med många distanslängder.
Serienummer: SR2791
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Avstånd över plana ytor | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,4881 kr - 7,4881 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 2,2589 kr - 2,2589 kr | 8000 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 3,5756 kr - 3,5756 kr | 3430 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,8996 kr - 0,8996 kr | 118 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,6599 kr - 0,6599 kr | 177 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,4316 kr - 1,4316 kr | 13048 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 1,3561 kr - 1,4124 kr | 3000 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,3942 kr - 3,5229 kr | 2000 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,772 kr - 0,772 kr | 1765 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,53 kr - 1,53 kr | 3377 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 3,9499 kr - 3,9499 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 1,0952 kr - 1,0952 kr | 7630 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,1905 kr - 1,1905 kr | 5000 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 4,2428 kr - 4,2428 kr | 1031 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
#4
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,5678 kr - 0,5678 kr | 500 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,845 kr - 0,845 kr | 74 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,1026 kr - 2,1026 kr | 3050 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 1,558 kr - 1,558 kr | 1707 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 1,9881 kr - 1,9881 kr | 67990 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,9922 kr - 1,9922 kr | 1500 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta