Meny Sök

Distans Sexkantig 6.4 mm #6 50.8 mm

Denna självgängande sexkantsdistans för genomgående hål används för att hålla isär komponenter i dina montage.
Essentra artikelnummer:

10010457

Tillverkarens artikelnummer:

HS-6-16

3050 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 2,1026 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 051,30 kr

500 x 2,1026 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Grå
Allt material Klorerad polyvinylklorid
Distansens form Sexkantig
Kompatibla gängstorlekar (alla) #6
Avstånd över plana ytor 6.4 mm
Längd på distans 50.8 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss