Meny Sök

Distans Sexkantig 4.8 mm #4 31.8 mm

Denna självgängande sexkantsdistans för genomgående hål används för att hålla isär komponenter i dina montage.
Essentra artikelnummer:

10010334

Tillverkarens artikelnummer:

HS-4-10

2000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 3,5229 kr
1000 - 4999 3,4585 kr
5000 + 3,3942 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 761,45 kr

500 x 3,5229 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Grå
Allt material Klorerad polyvinylklorid
Distansens form Sexkantig
Kompatibla gängstorlekar (alla) #4
Avstånd över plana ytor 4.8 mm
Längd på distans 31.8 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss