Meny Sök

Distans Sexkantig 4.8 mm 9.5 mm Chlorinated PVC

Denna självgängande sexkantsdistans för genomgående hål används för att hålla isär komponenter i dina montage.
Essentra artikelnummer:

10010372

Tillverkarens artikelnummer:

HS-4-3

500 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 0,5678 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

567,80 kr

1000 x 0,5678 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Ljusgrå
Allt material Klorerad polyvinylklorid
Avstånd över plana ytor 4.8 mm
Längd på distans 9.5 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss