Meny Sök

Distans Sexkantig 9.5 mm #8 38.1 mm

Denna självgängande sexkantsdistans för genomgående hål används för att hålla isär komponenter i dina montage.
Essentra artikelnummer:

10010532

Tillverkarens artikelnummer:

HS-8-12

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 3,9499 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 974,95 kr

500 x 3,9499 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Grå
Allt material Klorerad polyvinylklorid
Distansens form Sexkantig
Kompatibla gängstorlekar (alla) #8
Avstånd över plana ytor 9.5 mm
Längd på distans 38.1 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss