Meny Sök

Distans Sexkantig 9.5 mm #4 44.5 mm CPVC

Denna självgängande sexkantsdistans för genomgående hål används för att hålla isär komponenter i dina montage.
Essentra artikelnummer:

10010549

Tillverkarens artikelnummer:

HS-8-14

1031 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 4,2428 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

2 121,40 kr

500 x 4,2428 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Ljusgrå
Allt material Klorerad polyvinylklorid
Distansens form Sexkantig
Kompatibla gängstorlekar (alla) #4
Avstånd över plana ytor 9.5 mm
Längd på distans 44.5 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss