Meny Sök

Distans Sexkantig 6.4 mm #4 19.1 mm CPVC

Denna självgängande sexkantsdistans för genomgående hål används för att hålla isär komponenter i dina montage.
Essentra artikelnummer:

10010495

Tillverkarens artikelnummer:

HS-6-6

7630 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 1,0952 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 095,20 kr

1000 x 1,0952 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Ljusgrå
Allt material Klorerad polyvinylklorid
Distansens form Sexkantig
Kompatibla gängstorlekar (alla) #4
Avstånd över plana ytor 6.4 mm
Längd på distans 19.1 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss