Runda rörinsatser används som mångsidiga skyddskomponenter. I projektets slutfas, när ett robust skydd mot yttre påverkan behövs, tillhandahålls detta av rörinsatsens huvudtjocklek. Den primära funktionen är att förhindra inträde av föroreningar såsom smuts, damm och fukt. Det skyddar även mot vassa kanter som uppstår vid skärningar. Enkel att sätta in för hand eller med en hammare, för en snabb montering. Används vanligtvis i rörformning av metall av industrimöbler, specialfordon, gatuskyltar och byggnadsställningar.
Denna serie tillverkas av material som är återvunnet efter konsumtion, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Svart Serienummer: SRILTPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | h | h1 | Maximal väggtjocklek | D | Minimum Wall Thickness | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3744 kr - 1,5271 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,5995 kr - 0,9326 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 13,16 kr - 14,6223 kr | 920 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 1,2851 kr - 1,4279 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,7238 kr - 0,8042 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,934 kr - 1,0378 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,9587 kr - 1,0652 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 1,1065 kr - 1,2294 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,3204 kr - 0,4984 kr | 55000 I lager |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 1,4277 kr - 1,5864 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.728 in
18.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,7223 kr - 1,9137 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.827 in
21.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 3,2322 kr - 3,5914 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 5,0295 kr - 5,5884 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 10,8977 kr - 12,1086 kr | 1260 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 11,2488 kr - 12,4986 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.299 in
33.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,2948 kr - 3,6609 kr | 3780 I lager |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
||
| 8,2926 kr - 12,8996 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,3426 kr - 0,5329 kr | 21000 I lager |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 10,7643 kr - 11,9603 kr | 1680 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,3682 kr - 0,5728 kr | 2700 I lager |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta