Meny Sök

Rund rörinsats 76.0 mm Svart LDPE - PCR

Essentra artikelnummer:

20753757

Tillverkarens artikelnummer:

20753757

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
200 - 999 3,6991 kr
1000 + 3,3292 kr
Standardförpackning: 200

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

739,82 kr

200 x 3,6991 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 76.0 mm
h1 6.0 mm
h 21.5 mm
Maximal väggtjocklek 6.0 mm
Minimum Wall Thickness 3.5 mm
Färg Svart
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss