Meny Sök

Runda rörinsatser - multifunktion PCR

I lager

Runda rörinsatser används som mångsidiga skyddskomponenter. I projektets slutfas, när ett robust skydd mot yttre påverkan behövs, tillhandahålls detta av rörinsatsens huvudtjocklek. Den primära funktionen är att förhindra inträde av föroreningar såsom smuts, damm och fukt. Det skyddar även mot vassa kanter som uppstår vid skärningar. Enkel att sätta in för hand eller med en hammare, för en snabb montering. Används vanligtvis i rörformning av metall av industrimöbler, specialfordon, gatuskyltar och byggnadsställningar.

Denna serie tillverkas av material som är återvunnet efter konsumtion, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Svart Serienummer: SRILTPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
70 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h h1 Maximal väggtjocklek D Minimum Wall Thickness Köp
8,5414 kr - 13,2866 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
4,0143 kr - 6,2445 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
2,9729 kr - 3,3032 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
11,305 kr - 12,5611 kr 1140 I lager
6.0 mm
11,8675 kr - 13,1861 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
0,2473 kr - 0,3848 kr 4500 I lager
11.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
16.0 mm
1.0 mm
12,9924 kr - 14,436 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
14,1141 kr - 15,6823 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
0,6089 kr - 0,9472 kr 4500 I lager
11.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
21.0 mm
1.0 mm
38,2384 kr - 42,4871 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
0,4891 kr - 0,7609 kr 2500 I lager
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
28.0 mm
1.0 mm
0,7391 kr - 1,1497 kr 1350 I lager
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
35.0 mm
1.0 mm
1,423 kr - 2,2136 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0 mm
1,4314 kr - 2,2266 kr 1300 I lager
11.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
45.0 mm
1.0 mm
11,1443 kr - 12,3826 kr Fråga angående leveranstidhär
28.5 mm
6.0 mm
4.5 mm
110.0 mm
2.0 mm
0,2332 kr - 0,3627 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
0,241 kr - 0,3749 kr 4000 I lager
13.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
15.0 mm
1.0 mm
13,5548 kr - 15,0609 kr 920 I lager
6.0 mm
0,33 kr - 0,5134 kr 55000 I lager
5.0 mm
0,6175 kr - 0,9606 kr 3600 I lager
11.5 mm
5.0 mm
2.5 mm
23.0 mm
1.0 mm
  • av 4
Rund rörinsats 95.0 mm Svart LDPE - PCR

20753818

Prisintervall
13,2866 kr - 8,5414 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rund rörinsats 85.0 mm Svart LDPE - PCR

20753771

Prisintervall
6,2445 kr - 4,0143 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rund rörinsats 75.0 mm Svart LDPE - PCR

20753726

Prisintervall
3,3032 kr - 2,9729 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rund rörinsats 120.0 mm Svart LDPE - PCR

20753214

Prisintervall
12,5611 kr - 11,305 kr

Lagernivåer
1140 I lager
Egenskaper
  • h1
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rund rörinsats 127.0 mm Svart LDPE - PCR

20753238

Prisintervall
13,1861 kr - 11,8675 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rund rörinsats 16.0 mm Svart LDPE - PCR

20753313

Prisintervall
0,3848 kr - 0,2473 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rund rörinsats 133.0 mm Svart LDPE - PCR

20753269

Prisintervall
14,436 kr - 12,9924 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rund rörinsats 150.0 mm Svart LDPE - PCR

20753306

Prisintervall
15,6823 kr - 14,1141 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rund rörinsats 21.0 mm Svart LDPE - PCR

20753399

Prisintervall
0,9472 kr - 0,6089 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • D
    21.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rund rörinsats 193.7 mm Svart LDPE - PCR

20753375

Prisintervall
42,4871 kr - 38,2384 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rund rörinsats 28.0 mm Svart LDPE - PCR

20753443

Prisintervall
0,7609 kr - 0,4891 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rund rörinsats 35.0 mm Svart LDPE - PCR

20753504

Prisintervall
1,1497 kr - 0,7391 kr

Lagernivåer
1350 I lager
Egenskaper
  • D
    35.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rund rörinsats 44.5 mm Svart LDPE - PCR

20753566

Prisintervall
2,2136 kr - 1,423 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    5.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rund rörinsats 45.0 mm Svart LDPE - PCR

20753573

Prisintervall
2,2266 kr - 1,4314 kr

Lagernivåer
1300 I lager
Egenskaper
  • D
    45.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rund rörinsats 110.0 mm Svart LDPE - PCR

20753184

Prisintervall
12,3826 kr - 11,1443 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    110.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Rund rörinsats 13.0 mm Svart LDPE - PCR

20753245

Prisintervall
0,3627 kr - 0,2332 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    4.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rund rörinsats 15.0 mm Svart LDPE - PCR

20753290

Prisintervall
0,3749 kr - 0,241 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • D
    15.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rund rörinsats 140.0 mm Svart LDPE - PCR

20753283

Prisintervall
15,0609 kr - 13,5548 kr

Lagernivåer
920 I lager
Egenskaper
  • h1
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rund rörinsats 19.0 mm Svart LDPE - PCR

20753368

Prisintervall
0,5134 kr - 0,33 kr

Lagernivåer
55000 I lager
Egenskaper
  • h1
    5.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rund rörinsats 23.0 mm Svart LDPE - PCR

20753412

Prisintervall
0,9606 kr - 0,6175 kr

Lagernivåer
3600 I lager
Egenskaper
  • D
    23.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm