Meny Sök

Rund rörinsats 125.0 mm Svart LDPE - PCR

Essentra artikelnummer:

20753221

Tillverkarens artikelnummer:

20753221

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 249 12,4986 kr
250 + 11,2488 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

624,93 kr

50 x 12,4986 kr

Lägg till prov +

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 125.0 mm
h1 6.0 mm
h 33.0 mm
Maximal väggtjocklek 6.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Färg Svart
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss