Meny Sök

Rund rörinsats 48.0 mm Svart LDPE - PCR

Essentra artikelnummer:

20753603

Tillverkarens artikelnummer:

20753603

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
800 - 3999 1,2294 kr
4000 + 1,1065 kr
Standardförpackning: 800

Beställ i flerpack med 800

Totalpris:

983,52 kr

800 x 1,2294 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 48.0 mm
h1 5.0 mm
h 11.5 mm
Maximal väggtjocklek 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.5 mm
Färg Svart
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss