Meny Sök

Rund rörinsats 60.0 mm Svart LDPE - PCR

Essentra artikelnummer:

20753689

Tillverkarens artikelnummer:

20753689

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
400 - 1999 1,9711 kr
2000 + 1,774 kr
Standardförpackning: 400

Beställ i flerpack med 400

Totalpris:

788,44 kr

400 x 1,9711 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 60.0 mm
h1 5.0 mm
h 21.0 mm
Maximal väggtjocklek 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 3.0 mm
Färg Svart
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss