Meny Sök

Runda ogängade PA-distanser

I lager

Runda ogängade distanser av PA (polyamid) eller nylon, finns i olika storlekar och diametrar. Ger fysiskt avstånd i dina montage och erbjuder samtidigt isolering mot värme och el mellan komponenterna. Glasarmerad PA finns också, används där högre maximal arbetstemperatur samt mer styrka och styvhet krävs..

Serienummer: SR1941

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
886 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Innerdiameter Ytterdiameter Längd på distans Köp
0,9803 kr - 1,2102 kr Fråga angående leveranstidhär
8.3 mm
18 mm
7.5 mm
1,9439 kr - 2,3998 kr 379 I lager
8.3 mm
18 mm
25.0 mm
0,7994 kr - 0,9869 kr 1000 I lager
10.4 mm
15 mm
7.5 mm
0,9784 kr - 1,2079 kr 500 I lager
6.3 mm
10 mm
28.0 mm
0,8673 kr - 1,301 kr Fråga angående leveranstidhär
8.3 mm
12 mm
7.5 mm
1,7291 kr - 2,5936 kr 500 I lager
13.3 mm
18 mm
20.0 mm
1,9534 kr - 2,4116 kr Fråga angående leveranstidhär
13.3 mm
25 mm
2,3008 kr - 3,4443 kr Fråga angående leveranstidhär
13.3 mm
18 mm
25.0 mm
2,425 kr - 2,9938 kr Fråga angående leveranstidhär
13.3 mm
25 mm
0,5159 kr - 0,6369 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
5 mm
0,5238 kr - 0,6467 kr 2392 I lager
3.2 mm
6 mm
0,5159 kr - 0,6369 kr 400 I lager
3.2 mm
6 mm
0,5474 kr - 0,6758 kr 13 I lager
3.2 mm
6 mm
0,5159 kr - 0,6369 kr 1000 I lager
3.6 mm
6 mm
0,5159 kr - 0,6369 kr 10000 I lager
4.3 mm
8 mm
3.0 mm
10204511 0,5159 kr - 0,6369 kr Fråga angående leveranstidhär
4.3 mm
8 mm
0,5281 kr - 0,652 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
8 mm
7.5 mm
0,5159 kr - 0,6369 kr 8556 I lager
2.6 mm
5 mm
0,5159 kr - 0,6369 kr Fråga angående leveranstidhär
2.6 mm
4 mm
0,5159 kr - 0,6369 kr 1000 I lager
2.6 mm
5 mm
15.0 mm
  • av 45
Distans 0.327 in 0.709 in 7.5 mm Värmestabiliserad nylon 6/6

10204863

Prisintervall
1,2102 kr - 0,9803 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    7.5 mm
  • Innerdiameter
    8.3 mm
  • Ytterdiameter
    18 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M8
Distans 0.327 in 0.709 in 25.0 mm Värmestabiliserad nylon 6/6

10204900

Prisintervall
2,3998 kr - 1,9439 kr

Lagernivåer
379 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Innerdiameter
    8.3 mm
  • Ytterdiameter
    18 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M8
Distans 0.409 in 0.591 in 7.5 mm Värmestabiliserad nylon 6/6

10204948

Prisintervall
0,9869 kr - 0,7994 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    7.5 mm
  • Innerdiameter
    10.4 mm
  • Ytterdiameter
    15 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M10
Distans 0.248 in 0.394 in 28.0 mm Värmestabiliserad nylon 6/6

10205136

Prisintervall
1,2079 kr - 0,9784 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    28.0 mm
  • Innerdiameter
    6.3 mm
  • Ytterdiameter
    10 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M6
Distans 0.327 in 0.472 in 7.5 mm Värmestabiliserad nylon 6/6

10204795

Prisintervall
1,301 kr - 0,8673 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    7.5 mm
  • Innerdiameter
    8.3 mm
  • Ytterdiameter
    12 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M8
Distans 0.524 in 0.709 in 20.0 mm Värmestabiliserad nylon 6/6

10205075

Prisintervall
2,5936 kr - 1,7291 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Innerdiameter
    13.3 mm
  • Ytterdiameter
    18 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M13
Distans 0.524 in 0.984 in Värmestabiliserad nylon 6/6

10205112

Prisintervall
2,4116 kr - 1,9534 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    13.3 mm
  • Ytterdiameter
    25 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Värmestabiliserad nylon 6/6
  • Färg
    Svart
Distans 0.524 in 0.709 in 25.0 mm Värmestabiliserad nylon 6/6

10205082

Prisintervall
3,4443 kr - 2,3008 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Innerdiameter
    13.3 mm
  • Ytterdiameter
    18 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M13
Distans 0.524 in 0.984 in Värmestabiliserad nylon 6/6

10205129

Prisintervall
2,9938 kr - 2,425 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    13.3 mm
  • Ytterdiameter
    25 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Värmestabiliserad nylon 6/6
  • Färg
    Svart
Distans 0.126 in 0.197 in Värmestabiliserad nylon 6/6

10204290

Prisintervall
0,6369 kr - 0,5159 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    3.2 mm
  • Ytterdiameter
    5 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Värmestabiliserad nylon 6/6
  • Färg
    Svart
Distans 0.126 in 0.236 in Värmestabiliserad nylon 6/6

10204368

Prisintervall
0,6467 kr - 0,5238 kr

Lagernivåer
2392 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    3.2 mm
  • Ytterdiameter
    6 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Värmestabiliserad nylon 6/6
  • Färg
    Svart
Distans 0.126 in 0.236 in Värmestabiliserad nylon 6/6

10204337

Prisintervall
0,6369 kr - 0,5159 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    3.2 mm
  • Ytterdiameter
    6 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Värmestabiliserad nylon 6/6
  • Färg
    Svart
Distans 0.126 in 0.236 in Värmestabiliserad nylon 6/6

10204375

Prisintervall
0,6758 kr - 0,5474 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    3.2 mm
  • Ytterdiameter
    6 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Värmestabiliserad nylon 6/6
  • Färg
    Svart
Distans 0.142 in 0.236 in Värmestabiliserad nylon 6/6

10204474

Prisintervall
0,6369 kr - 0,5159 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    3.6 mm
  • Ytterdiameter
    6 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Värmestabiliserad nylon 6/6
  • Färg
    Svart
Distans 0.169 in 0.315 in 3.0 mm Värmestabiliserad nylon 6/6

10204504

Prisintervall
0,6369 kr - 0,5159 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    3.0 mm
  • Innerdiameter
    4.3 mm
  • Ytterdiameter
    8 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
Distans 0.169 in 0.315 in Värmestabiliserad nylon 6/6

10204511

Prisintervall
0,6369 kr - 0,5159 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    4.3 mm
  • Ytterdiameter
    8 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Värmestabiliserad nylon 6/6
  • Färg
    Svart
Distans 0.126 in 0.315 in 7.5 mm Värmestabiliserad nylon 6/6

10204405

Prisintervall
0,652 kr - 0,5281 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    7.5 mm
  • Innerdiameter
    3.2 mm
  • Ytterdiameter
    8 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Distans 0.102 in 0.197 in Värmestabiliserad nylon 6/6

10204207

Prisintervall
0,6369 kr - 0,5159 kr

Lagernivåer
8556 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    2.6 mm
  • Ytterdiameter
    5 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Värmestabiliserad nylon 6/6
  • Färg
    Svart
Distans 0.102 in 0.157 in Värmestabiliserad nylon 6/6

10204139

Prisintervall
0,6369 kr - 0,5159 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    2.6 mm
  • Ytterdiameter
    4 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Värmestabiliserad nylon 6/6
  • Färg
    Svart
Distans 0.102 in 0.197 in 15.0 mm Värmestabiliserad nylon 6/6

10204238

Prisintervall
0,6369 kr - 0,5159 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Innerdiameter
    2.6 mm
  • Ytterdiameter
    5 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2