10205082
13ME124
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 500 - 2499 | 3,4443 kr |
| 2500 - 4999 | 2,761 kr |
| 5000 + | 2,3008 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Längd på distans | 0.984 in |
|---|---|
| Längd på distans | 25.0 mm |
| Innerdiameter | 0.524 in |
| Innerdiameter | 13.3 mm |
| Ytterdiameter | 0.709 in |
| Ytterdiameter | 18 mm |
| Drifttemperaturområde | -40 - 121.1 °C |
| Drifttemperaturområde | -40 - 250 °F |
| Kompatibla gängstorlekar (alla) | M13 |
| Material | Värmestabiliserad nylon 6/6 |
| Färg | Svart |
| Distansens form | Rund |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta