Runda ogängade distanser av PA (polyamid) eller nylon, finns i olika storlekar och diametrar. Ger fysiskt avstånd i dina montage och erbjuder samtidigt isolering mot värme och el mellan komponenterna. Glasarmerad PA finns också, används där högre maximal arbetstemperatur samt mer styrka och styvhet krävs..
Serienummer: SR1941
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Innerdiameter | Ytterdiameter | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4497 kr - 0,4497 kr | 1000 I lager |
|
|
|
||
| 0,889 kr - 0,889 kr | 3518 I lager |
|
|
|
||
| 0,7534 kr - 0,7534 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 2,3411 kr - 2,3411 kr | 78916 I lager |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,5135 kr - 2,5135 kr | 32294 I lager |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,7534 kr - 0,7534 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 15,5119 kr - 15,5119 kr | 1007 I lager |
|
|
|
||
| 11,3179 kr - 11,3179 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 4,3663 kr - 4,8259 kr | 11325 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,415 kr - 0,4883 kr | 2446 I lager |
|
|
|
||
| 0,7138 kr - 0,9522 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,7138 kr - 0,9522 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4367 kr - 0,6394 kr | 3280 I lager |
|
|
|
||
| 0,4984 kr - 0,6621 kr | 67500 I lager |
0.194 in
4.9 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 10075494 | 2,7002 kr - 2,7002 kr | 97050 I lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
| 1,3597 kr - 1,6787 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.090 in
2.3 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,4538 kr - 0,5342 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 2,5422 kr - 2,5422 kr | 16000 I lager |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,246 kr - 3,246 kr | 21642 I lager |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,2549 kr - 2,2549 kr | 45350 I lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta