Meny Sök

Distans 0.409 in 0.866 in Värmestabiliserad nylon 6/6

Denna runda icke-gängade distans ger fysiskt avstånd mellan komponenterna, samt termisk och elektrisk isolering. Brandsäkerhet UL94 V2.
Essentra artikelnummer:

10204993

Tillverkarens artikelnummer:

13ME109

2600 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 499 3,9435 kr
500 - 2499 2,8167 kr
2500 - 4999 2,259 kr
5000 + 1,8825 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

197,18 kr

50 x 3,9435 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Innerdiameter 10.4 mm
Ytterdiameter 22 mm
Drifttemperaturområde -40 - 121.1 °C
Material Värmestabiliserad nylon 6/6
Färg Svart
Distansens form Rund
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss