Meny Sök

Runda ogängade PA-distanser

I lager

Runda ogängade distanser av PA (polyamid) eller nylon, finns i olika storlekar och diametrar. Ger fysiskt avstånd i dina montage och erbjuder samtidigt isolering mot värme och el mellan komponenterna. Glasarmerad PA finns också, används där högre maximal arbetstemperatur samt mer styrka och styvhet krävs..

Serienummer: SR1941

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
886 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Innerdiameter Ytterdiameter Längd på distans Köp
0,7942 kr - 1,1088 kr 3550 I lager
3.4 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,7281 kr - 1,0154 kr 33090 I lager
3.6 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,9177 kr - 1,2826 kr Fråga angående leveranstidhär
3.6 mm
6.0 mm
12.0 mm
1,6948 kr - 2,3411 kr 24142 I lager
5.2 mm
10.0 mm
25.0 mm
1,0901 kr - 1,7235 kr 71907 I lager
6.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,8861 kr - 1,2352 kr Fråga angående leveranstidhär
8.2 mm
12.0 mm
2,614 kr - 2,614 kr 21155 I lager
4.2 mm
8.0 mm
13.0 mm
2,9731 kr - 2,9731 kr 10736 I lager
5.2 mm
10.0 mm
9.0 mm
5,1706 kr - 7,7703 kr 59000 I lager
8.2 mm
12.0 mm
30.0 mm
5,5871 kr - 7,822 kr Fråga angående leveranstidhär
10.2 mm
20.0 mm
12.0 mm
16,0146 kr - 35,1603 kr 2096 I lager
12.6 mm
25.0 mm
50.0 mm
2,8342 kr - 8,4836 kr 26198 I lager
12.8 mm
18.0 mm
7.5 mm
8,7182 kr - 8,7182 kr 10000 I lager
12.8 mm
18.0 mm
30.0 mm
2,3842 kr - 2,3842 kr Fråga angående leveranstidhär
4.2 mm
8.0 mm
9.0 mm
2,2693 kr - 2,2693 kr Fråga angående leveranstidhär
5.2 mm
10.0 mm
4.0 mm
3,3178 kr - 3,3178 kr 67190 I lager
5.2 mm
10.0 mm
13.0 mm
12,1366 kr - 19,634 kr 500 I lager
10.6 mm
22.0 mm
40.0 mm
4,5099 kr - 7,3107 kr 6010 I lager
12.6 mm
25.0 mm
5.0 mm
10,212 kr - 18,0254 kr 1800 I lager
12.6 mm
25.0 mm
25.0 mm
5,0844 kr - 5,0844 kr 3367 I lager
12.8 mm
18.0 mm
10.0 mm
  • av 45
Distans 3.4 mm 6.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10044070

Prisintervall
1,1088 kr - 0,7942 kr

Lagernivåer
3550 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    6.0 mm
  • Innerdiameter
    3.4 mm
  • Ytterdiameter
    6.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 3.6 mm 6.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10044506

Prisintervall
1,0154 kr - 0,7281 kr

Lagernivåer
33090 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    4.0 mm
  • Innerdiameter
    3.6 mm
  • Ytterdiameter
    6.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 3.6 mm 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10044612

Prisintervall
1,2826 kr - 0,9177 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Innerdiameter
    3.6 mm
  • Ytterdiameter
    6.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 5.2 mm 10.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10045503

Prisintervall
2,3411 kr - 1,6948 kr

Lagernivåer
24142 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Innerdiameter
    5.2 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 6.2 mm 10.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10045695

Prisintervall
1,7235 kr - 1,0901 kr

Lagernivåer
71907 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Innerdiameter
    6.2 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 8.2 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10045978

Prisintervall
1,2352 kr - 0,8861 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Distans 4.2 mm 8.0 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10078662

Prisintervall
2,614 kr - 2,614 kr

Lagernivåer
21155 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    13.0 mm
  • Innerdiameter
    4.2 mm
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 5.2 mm 10.0 mm 9.0 mm Nylon 6/6

10078778

Prisintervall
2,9731 kr - 2,9731 kr

Lagernivåer
10736 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    9.0 mm
  • Innerdiameter
    5.2 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 8.2 mm 12.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10076828

Prisintervall
7,7703 kr - 5,1706 kr

Lagernivåer
59000 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 10.2 mm 20.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10187098

Prisintervall
7,822 kr - 5,5871 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Innerdiameter
    10.2 mm
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 12.6 mm 25.0 mm 50.0 mm PA

10047224

Prisintervall
35,1603 kr - 16,0146 kr

Lagernivåer
2096 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    50.0 mm
  • Innerdiameter
    12.6 mm
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 12.8 mm 18.0 mm 7.5 mm Nylon 6/6

10077177

Prisintervall
8,4836 kr - 2,8342 kr

Lagernivåer
26198 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    7.5 mm
  • Innerdiameter
    12.8 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 12.8 mm 18.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10077269

Prisintervall
8,7182 kr - 8,7182 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Innerdiameter
    12.8 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 4.2 mm 8.0 mm 9.0 mm Nylon 6/6

10078631

Prisintervall
2,3842 kr - 2,3842 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    9.0 mm
  • Innerdiameter
    4.2 mm
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 5.2 mm 10.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10078754

Prisintervall
2,2693 kr - 2,2693 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    4.0 mm
  • Innerdiameter
    5.2 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 5.2 mm 10.0 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10078815

Prisintervall
3,3178 kr - 3,3178 kr

Lagernivåer
67190 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    13.0 mm
  • Innerdiameter
    5.2 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 10.6 mm 22.0 mm 40.0 mm Nylon 6/6

10046692

Prisintervall
19,634 kr - 12,1366 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Innerdiameter
    10.6 mm
  • Ytterdiameter
    22.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 12.6 mm 25.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

10047040

Prisintervall
7,3107 kr - 4,5099 kr

Lagernivåer
6010 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Innerdiameter
    12.6 mm
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 12.6 mm 25.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10047125

Prisintervall
18,0254 kr - 10,212 kr

Lagernivåer
1800 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Innerdiameter
    12.6 mm
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 12.8 mm 18.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10077191

Prisintervall
5,0844 kr - 5,0844 kr

Lagernivåer
3367 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Innerdiameter
    12.8 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad