Meny Sök

Distans 0.524 in 0.709 in 20.0 mm Värmestabiliserad nylon 6/6

Denna runda, svarta ogängade distans av värmestabiliserad polyamid (PA 6) håller isär komponenter i dina montage. De är tillverkade av ett material som ger förbättrade värmeegenskaper jämfört med obehandlad PA6, samtidigt som materialets mekaniska egenskaper bibehålls. Används där temperaturen kan nå 125 °C, och är klassad UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10205075

Tillverkarens artikelnummer:

13ME123

500 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 2,5936 kr
2500 - 4999 2,0777 kr
5000 + 1,7291 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 296,80 kr

500 x 2,5936 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd på distans 20.0 mm
Innerdiameter 13.3 mm
Ytterdiameter 18 mm
Drifttemperaturområde -40 - 121.1 °C
Kompatibla gängstorlekar (alla) M13
Material Värmestabiliserad nylon 6/6
Färg Svart
Distansens form Rund
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss