Meny Sök

Distans 0.524 in 0.709 in 7.5 mm Värmestabiliserad nylon 6/6

Denna runda, svarta ogängade distans av värmestabiliserad polyamid (PA 6) håller isär komponenter i dina montage. De är tillverkade av ett material som ger förbättrade värmeegenskaper jämfört med obehandlad PA6, samtidigt som materialets mekaniska egenskaper bibehålls. Används där temperaturen kan nå 125 °C, och är klassad UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10205044

Tillverkarens artikelnummer:

13ME120

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,0045 kr
5000 - 19999 0,904 kr
20000 + 0,8136 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 004,50 kr

1000 x 1,0045 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd på distans 7.5 mm
Innerdiameter 13.3 mm
Ytterdiameter 18 mm
Drifttemperaturområde -40 - 121.1 °C
Kompatibla gängstorlekar (alla) M13
Material Värmestabiliserad nylon 6/6
Färg Svart
Distansens form Rund
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss