Runda ogängade distanser av PA (polyamid) eller nylon, finns i olika storlekar och diametrar. Ger fysiskt avstånd i dina montage och erbjuder samtidigt isolering mot värme och el mellan komponenterna. Glasarmerad PA finns också, används där högre maximal arbetstemperatur samt mer styrka och styvhet krävs..
Serienummer: SR1941
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Innerdiameter | Ytterdiameter | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5159 kr - 0,6369 kr | 67 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8 mm
|
|
||
| 1,0081 kr - 1,506 kr | 1204 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5159 kr - 0,6369 kr | 8556 I lager |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5 mm
|
|
||
| 0,9904 kr - 1,2227 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5159 kr - 0,6369 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,9719 kr - 2,0498 kr | 33697 I lager |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
||
| 0,5159 kr - 0,6369 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.126 in
3.2 mm
|
0.197 in
5 mm
|
|
||
| 0,9259 kr - 1,9463 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.327 in
8.3 mm
|
0.472 in
12 mm
|
|
||
| 3,4303 kr - 5,1594 kr | 7064 I lager |
0.327 in
8.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,0556 kr - 2,2255 kr | 28 I lager |
0.409 in
10.4 mm
|
0.591 in
15 mm
|
|
||
| 1,8825 kr - 3,9435 kr | 2600 I lager |
0.409 in
10.4 mm
|
0.866 in
22 mm
|
|
||
| 1,7151 kr - 2,5657 kr | 8988 I lager |
0.327 in
8.3 mm
|
0.472 in
12 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9803 kr - 1,2102 kr | 1000 I lager |
0.327 in
8.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
|
||
| 0,8261 kr - 1,0199 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.524 in
13.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
|
||
| 1,7291 kr - 2,5936 kr | 500 I lager |
0.524 in
13.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,9534 kr - 2,4116 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.524 in
13.3 mm
|
0.984 in
25 mm
|
|
||
| 0,9314 kr - 1,3944 kr | 38 I lager |
0.327 in
8.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,9104 kr - 4,002 kr | 1540 I lager |
0.327 in
8.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
|
||
| 0,6656 kr - 0,8217 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.409 in
10.4 mm
|
0.591 in
15 mm
|
|
||
| 0,9835 kr - 1,2141 kr | 17 I lager |
0.409 in
10.4 mm
|
0.591 in
15 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta