Meny Sök

Runda ogängade PA-distanser

I lager

Runda ogängade distanser av PA (polyamid) eller nylon, finns i olika storlekar och diametrar. Ger fysiskt avstånd i dina montage och erbjuder samtidigt isolering mot värme och el mellan komponenterna. Glasarmerad PA finns också, används där högre maximal arbetstemperatur samt mer styrka och styvhet krävs..

Serienummer: SR1941

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
886 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Innerdiameter Ytterdiameter Längd på distans Köp
1,1195 kr - 1,1195 kr 498 I lager
5.2 mm
10.0 mm
12.0 mm
0,4886 kr - 0,7109 kr 3326 I lager
0,6492 kr - 0,7612 kr Fråga angående leveranstidhär
1,2093 kr - 1,2761 kr 2772 I lager
0,5616 kr - 0,7497 kr 496 I lager
4.9 mm
9.5 mm
12.7 mm
0,3375 kr - 0,4167 kr Fråga angående leveranstidhär
4.9 mm
8 mm
6.4 mm
0,6506 kr - 0,866 kr 31500 I lager
4.3 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,3603 kr - 0,4448 kr Fråga angående leveranstidhär
4.9 mm
9.5 mm
6.4 mm
0,5113 kr - 0,6822 kr Fråga angående leveranstidhär
5.6 mm
12.7 mm
4.7 mm
0,5616 kr - 0,7497 kr 1688 I lager
6.5 mm
12.7 mm
7.9 mm
0,5479 kr - 0,6765 kr Fråga angående leveranstidhär
5.6 mm
12.7 mm
19.0 mm
0,5817 kr - 0,7755 kr 500 I lager
4.3 mm
9.5 mm
14.3 mm
0,6334 kr - 0,8431 kr Fråga angående leveranstidhär
4.3 mm
9.5 mm
19.0 mm
1,2984 kr - 1,7379 kr Fråga angående leveranstidhär
6.5 mm
12.7 mm
25.4 mm
0,6434 kr - 0,8589 kr 9471 I lager
5.6 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,4678 kr - 0,5775 kr Fråga angående leveranstidhär
4.9 mm
12.7 mm
12.7 mm
1,4147 kr - 1,8815 kr 491 I lager
4.9 mm
12.7 mm
25.4 mm
0,5127 kr - 0,6851 kr Fråga angående leveranstidhär
4.9 mm
9.5 mm
7.9 mm
0,7773 kr - 0,9596 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
15.7 mm
12.2 mm
0,744 kr - 0,9924 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
18.8 mm
6.3 mm
  • av 45
Distans 5.2 mm 10.0 mm 12.0 mm PA

10167717

Prisintervall
1,1195 kr - 1,1195 kr

Lagernivåer
498 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Innerdiameter
    5.2 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Drifttemperaturområde
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distans 3.2 mm 6.0 mm 3.0 mm PA

10206164

Prisintervall
0,7109 kr - 0,4886 kr

Lagernivåer
3326 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
  • Distansens form
    Rund
  • Commodity Code
    3926909790
Distans 2.7 mm 5.0 mm 3.0 mm PA

10306925

Prisintervall
0,7612 kr - 0,6492 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
  • Distansens form
    Rund
  • Commodity Code
    3926909790
  • Antal i förpackningen
    500
Distans 3.1 mm 8.0 mm 15.0 mm PA

10338131

Prisintervall
1,2761 kr - 1,2093 kr

Lagernivåer
2772 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Commodity Code
    3926909790
  • Antal i förpackningen
    1000
Distans 0.194 in 0.375 in 12.7 mm Nylon 6/6

10339299

Prisintervall
0,7497 kr - 0,5616 kr

Lagernivåer
496 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    12.7 mm
  • Innerdiameter
    4.9 mm
  • Ytterdiameter
    9.5 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #10
Distans 0.194 in 0.313 in 6.4 mm Nylon 6/6

10339169

Prisintervall
0,4167 kr - 0,3375 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    6.4 mm
  • Innerdiameter
    4.9 mm
  • Ytterdiameter
    8 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #10
Distans 0.171 in 0.500 in 12.7 mm Nylon 6/6

10339411

Prisintervall
0,866 kr - 0,6506 kr

Lagernivåer
31500 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    12.7 mm
  • Innerdiameter
    4.3 mm
  • Ytterdiameter
    12.7 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #8 (M4)
Distans 0.194 in 0.375 in 6.4 mm Nylon 6/6

10339251

Prisintervall
0,4448 kr - 0,3603 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    6.4 mm
  • Innerdiameter
    4.9 mm
  • Ytterdiameter
    9.5 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #10
Distans 0.219 in 0.500 in 4.7 mm Nylon 6/6

10339329

Prisintervall
0,6822 kr - 0,5113 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    4.7 mm
  • Innerdiameter
    5.6 mm
  • Ytterdiameter
    12.7 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #12 (M5)
Distans 0.257 in 0.500 in 7.9 mm Nylon 6/6

10339381

Prisintervall
0,7497 kr - 0,5616 kr

Lagernivåer
1688 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    7.9 mm
  • Innerdiameter
    6.5 mm
  • Ytterdiameter
    12.7 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    1/4 (M6)
Distans 0.219 in 0.500 in 19.0 mm Nylon 6/6

10339473

Prisintervall
0,6765 kr - 0,5479 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    19.0 mm
  • Innerdiameter
    5.6 mm
  • Ytterdiameter
    12.7 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #12 (M5)
Distans 0.171 in 0.375 in 14.3 mm Nylon 6/6

10339305

Prisintervall
0,7755 kr - 0,5817 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    14.3 mm
  • Innerdiameter
    4.3 mm
  • Ytterdiameter
    9.5 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #8 (M4)
Distans 0.171 in 0.375 in 19.0 mm Nylon 6/6

10339312

Prisintervall
0,8431 kr - 0,6334 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    19.0 mm
  • Innerdiameter
    4.3 mm
  • Ytterdiameter
    9.5 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #8 (M4)
Distans 0.257 in 0.500 in 25.4 mm Nylon 6/6

10339497

Prisintervall
1,7379 kr - 1,2984 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    25.4 mm
  • Innerdiameter
    6.5 mm
  • Ytterdiameter
    12.7 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    1/4 (M6)
Distans 0.219 in 0.500 in 12.7 mm Nylon 6/6

10339435

Prisintervall
0,8589 kr - 0,6434 kr

Lagernivåer
9471 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    12.7 mm
  • Innerdiameter
    5.6 mm
  • Ytterdiameter
    12.7 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #12 (M5)
Distans 0.194 in 0.500 in 12.7 mm Nylon 6/6

10339428

Prisintervall
0,5775 kr - 0,4678 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    12.7 mm
  • Innerdiameter
    4.9 mm
  • Ytterdiameter
    12.7 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #10
Distans 0.194 in 0.500 in 25.4 mm Nylon 6/6

10339480

Prisintervall
1,8815 kr - 1,4147 kr

Lagernivåer
491 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    25.4 mm
  • Innerdiameter
    4.9 mm
  • Ytterdiameter
    12.7 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #10
Distans 0.194 in 0.375 in 7.9 mm Nylon 6/6

10339282

Prisintervall
0,6851 kr - 0,5127 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    7.9 mm
  • Innerdiameter
    4.9 mm
  • Ytterdiameter
    9.5 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #10
Distans 0.500 in 0.618 in 12.2 mm Nylon 6/6

10338926

Prisintervall
0,9596 kr - 0,7773 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    12.2 mm
  • Innerdiameter
    12.7 mm
  • Ytterdiameter
    15.7 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    3/8 (M10)
Distans 0.250 in 0.740 in 6.3 mm Nylon 6/6

10338933

Prisintervall
0,9924 kr - 0,744 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    6.3 mm
  • Innerdiameter
    6.4 mm
  • Ytterdiameter
    18.8 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #12 (M5)