Meny Sök

Runda ogängade PA-distanser

I lager

Runda ogängade distanser av PA (polyamid) eller nylon, finns i olika storlekar och diametrar. Ger fysiskt avstånd i dina montage och erbjuder samtidigt isolering mot värme och el mellan komponenterna. Glasarmerad PA finns också, används där högre maximal arbetstemperatur samt mer styrka och styvhet krävs..

Serienummer: SR1941

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
886 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Innerdiameter Ytterdiameter Längd på distans Köp
1,553 kr - 1,553 kr 10800 I lager
6.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
1,1092 kr - 1,1092 kr 501 I lager
8.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
2,5931 kr - 2,5931 kr 5516 I lager
6.2 mm
10.0 mm
40.0 mm
1,8821 kr - 1,8821 kr 500 I lager
5.2 mm
10.0 mm
35.0 mm
10167991 1,4273 kr - 1,4273 kr Fråga angående leveranstidhär
6.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
1,7498 kr - 1,7498 kr 514 I lager
8.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
1,3264 kr - 1,3264 kr 4095 I lager
6.2 mm
10.0 mm
2.0 mm
1,3325 kr - 1,3325 kr 18615 I lager
6.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,721 kr - 0,721 kr 163159 I lager
3.1 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,8474 kr - 0,8474 kr 37062 I lager
3.1 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,945 kr - 1,3185 kr 137413 I lager
3.1 mm
6.0 mm
18.0 mm
0,8488 kr - 1,1835 kr 24113 I lager
3.1 mm
8.0 mm
7.5 mm
0,7238 kr - 1,0097 kr 21500 I lager
3.4 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,8416 kr - 1,1748 kr 35500 I lager
3.4 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,7353 kr - 1,0255 kr 34000 I lager
3.6 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,777 kr - 1,0829 kr 71050 I lager
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
1,4793 kr - 2,0539 kr 60882 I lager
5.2 mm
10.0 mm
20.0 mm
0,9292 kr - 1,465 kr 74250 I lager
6.2 mm
10.0 mm
7.5 mm
0,9335 kr - 0,9335 kr 437 I lager
3.2 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,9134 kr - 1,0054 kr 4150 I lager
3.2 mm
6.0 mm
8.0 mm
  • av 45
Distans 6.2 mm 10.0 mm 10.0 mm PA

10167939

Prisintervall
1,553 kr - 1,553 kr

Lagernivåer
10800 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Innerdiameter
    6.2 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Drifttemperaturområde
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distans 8.2 mm 10.0 mm 18.0 mm PA

10168240

Prisintervall
1,1092 kr - 1,1092 kr

Lagernivåer
501 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    18.0 mm
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Drifttemperaturområde
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distans 6.2 mm 10.0 mm 40.0 mm PA

10168080

Prisintervall
2,5931 kr - 2,5931 kr

Lagernivåer
5516 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Innerdiameter
    6.2 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Drifttemperaturområde
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distans 5.2 mm 10.0 mm 35.0 mm PA

10167830

Prisintervall
1,8821 kr - 1,8821 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    35.0 mm
  • Innerdiameter
    5.2 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Drifttemperaturområde
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distans 6.2 mm 10.0 mm 18.0 mm PA

10167991

Prisintervall
1,4273 kr - 1,4273 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    18.0 mm
  • Innerdiameter
    6.2 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Drifttemperaturområde
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distans 8.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PA

10168127

Prisintervall
1,7498 kr - 1,7498 kr

Lagernivåer
514 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    3.0 mm
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Drifttemperaturområde
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distans 6.2 mm 10.0 mm 2.0 mm PA

10167854

Prisintervall
1,3264 kr - 1,3264 kr

Lagernivåer
4095 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    2.0 mm
  • Innerdiameter
    6.2 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Drifttemperaturområde
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distans 6.2 mm 10.0 mm 5.0 mm PA

10167892

Prisintervall
1,3325 kr - 1,3325 kr

Lagernivåer
18615 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Innerdiameter
    6.2 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Drifttemperaturområde
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distans 3.1 mm 6.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10043547

Prisintervall
0,721 kr - 0,721 kr

Lagernivåer
163159 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    3.0 mm
  • Innerdiameter
    3.1 mm
  • Ytterdiameter
    6.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 3.1 mm 6.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10043646

Prisintervall
0,8474 kr - 0,8474 kr

Lagernivåer
37062 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Innerdiameter
    3.1 mm
  • Ytterdiameter
    6.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 3.1 mm 6.0 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10043721

Prisintervall
1,3185 kr - 0,945 kr

Lagernivåer
137413 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    18.0 mm
  • Innerdiameter
    3.1 mm
  • Ytterdiameter
    6.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 3.1 mm 8.0 mm 7.5 mm Nylon 6/6

10043875

Prisintervall
1,1835 kr - 0,8488 kr

Lagernivåer
24113 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    7.5 mm
  • Innerdiameter
    3.1 mm
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 3.4 mm 6.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10043950

Prisintervall
1,0097 kr - 0,7238 kr

Lagernivåer
21500 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    3.0 mm
  • Innerdiameter
    3.4 mm
  • Ytterdiameter
    6.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 3.4 mm 6.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10044117

Prisintervall
1,1748 kr - 0,8416 kr

Lagernivåer
35500 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Innerdiameter
    3.4 mm
  • Ytterdiameter
    6.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 3.6 mm 6.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

10044520

Prisintervall
1,0255 kr - 0,7353 kr

Lagernivåer
34000 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Innerdiameter
    3.6 mm
  • Ytterdiameter
    6.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 4.2 mm 8.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10044711

Prisintervall
1,0829 kr - 0,777 kr

Lagernivåer
71050 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    3.0 mm
  • Innerdiameter
    4.2 mm
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 5.2 mm 10.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10045466

Prisintervall
2,0539 kr - 1,4793 kr

Lagernivåer
60882 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Innerdiameter
    5.2 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 6.2 mm 10.0 mm 7.5 mm Nylon 6/6

10045671

Prisintervall
1,465 kr - 0,9292 kr

Lagernivåer
74250 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    7.5 mm
  • Innerdiameter
    6.2 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 3.2 mm 6.0 mm 30.0 mm PA

10167175

Prisintervall
0,9335 kr - 0,9335 kr

Lagernivåer
437 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Innerdiameter
    3.2 mm
  • Ytterdiameter
    6.0 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 105 °C
  • Material
    PA
Distans 3.2 mm 6.0 mm 8.0 mm PA

10167076

Prisintervall
1,0054 kr - 0,9134 kr

Lagernivåer
4150 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Innerdiameter
    3.2 mm
  • Ytterdiameter
    6.0 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 105 °C
  • Material
    PA