Meny Sök

Distans 0.102 in 0.197 in 20.0 mm Värmestabiliserad nylon 6/6

Denna runda, svarta ogängade distans av värmestabiliserad polyamid (PA 6) håller isär komponenter i dina montage. De är tillverkade av ett material som ger förbättrade värmeegenskaper jämfört med obehandlad PA6, samtidigt som materialets mekaniska egenskaper bibehålls. Används där temperaturen kan nå 125 °C, och är klassad UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10204245

Tillverkarens artikelnummer:

13ME016

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,2227 kr
5000 - 19999 1,1004 kr
20000 + 0,9904 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 222,70 kr

1000 x 1,2227 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd på distans 20.0 mm
Innerdiameter 2.6 mm
Ytterdiameter 5 mm
Drifttemperaturområde -40 - 121.1 °C
Kompatibla gängstorlekar (alla) M2
Material Värmestabiliserad nylon 6/6
Färg Svart
Distansens form Rund
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss