Meny Sök

Distans 0.248 in 0.394 in Värmestabiliserad nylon 6/6

Denna runda icke-gängade distans ger fysiskt avstånd mellan komponenterna, samt termisk och elektrisk isolering. Brandsäkerhet UL94 V2.
Essentra artikelnummer:

10204665

Tillverkarens artikelnummer:

13ME072

33189 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 499 2,0498 kr
500 - 2499 1,4641 kr
2500 - 4999 1,1671 kr
5000 + 0,9719 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

102,49 kr

50 x 2,0498 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Innerdiameter 6.3 mm
Ytterdiameter 10 mm
Drifttemperaturområde -40 - 121.1 °C
Material Värmestabiliserad nylon 6/6
Färg Svart
Distansens form Rund
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss